• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT314 - NTN

UCT314

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • T314D1
  • UC314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
Housing width (HB2, C) (A)90 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)52 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore diameter (shaft diameter)70 mm
Overall height (T) (H)202 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)180 mm
Height of attachment end (T) (H2)130 mm
Housing length (T) (L)252 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)155 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)27 mm
Length of guidance groove (T) (L3)140 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)46 mm
N1 - Longueur encoche de fixation36 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation85 mm
Radius (T) (r)97 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm