• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCT316 - NTN

UCT316

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • T316D1
  • UC316D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
Housing width (HB2, C) (A)102 mm
Guidance groove width (T) (A1)30 mm
Housing width (T) (A2)60 mm
Insert IR width (B)86 mm
Bore diameter (shaft diameter)80 mm
Overall height (T) (H)230 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)204 mm
Height of attachment end (T) (H2)150 mm
Housing length (T) (L)282 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)174 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)30 mm
Length of guidance groove (T) (L3)160 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)53 mm
N1 - Longueur encoche de fixation42 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation98 mm
Radius (T) (r)108 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)34 mm