Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC317G2T04
- T317
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 102 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 32 mm |
| A2 | 64 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 96 mm |
| d - Diamètre arbre | 85 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 240 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 214 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 152 mm |
| L - Longueur du logement | 298 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 183 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 32 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 170 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 53 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 42 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 98 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 40 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 132,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 96,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 18,94 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 64 N-m |