Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC318-56G2T20
- T318
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 110 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 32 mm |
| A2 | 66 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 96 mm |
| d - Diamètre arbre | 88,9 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 255 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 228 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 160 mm |
| L - Longueur du logement | 312 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 192 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 32 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 175 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 57 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 46 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 106 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 40 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 143 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 108 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 21,63 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 54,5 N-m |