Roulements "inserts"

UK213G2H-35 - SNR

UK213G2H-35

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure36 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure65 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou14 mm
C - Largeur Bague Extérieure28 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification8 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon85 mm
D - Diamètre extérieur BE120 mm
f0 - Facteur14.4
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,11 kg
Référence du manchonH2313-35
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,099 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,901 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,369 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,685 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,41 Hz