Roulements "inserts"

UK306G2H-14 - SNR

UK306G2H-14

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure30 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure38 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou8 mm
C - Largeur Bague Extérieure24 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification6,5 mm
d - Diamètre arbre22,225 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon45 mm
D - Diamètre extérieur BE72 mm
f0 - Facteur13
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique27 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,59 kg
Référence du manchonH2306-14
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,054 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,946 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,99 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,995 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,382 Hz