Roulements "inserts"

UK313G2H-35 - SNR

UK313G2H-35

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure49 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure65 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou14 mm
C - Largeur Bague Extérieure38 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification12,1 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon85 mm
D - Diamètre extérieur BE140 mm
f0 - Facteur13.2
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique93,86 kN
C0 - Capacite de charge statique60,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,3 kg
Référence du manchonH2313-35
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,071 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,929 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,072 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,036 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,384 Hz