Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 65 mm |
| B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 14 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 38 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 12,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 60 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 85 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 140 mm |
| f0 - Facteur | 13.2 |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 93,86 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 60,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 3,1 kg |
| Référence du manchon | H2313 |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,071 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,929 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,072 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,036 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,384 Hz |