Roulements "inserts"

UK316G2H-44 - SNR

UK316G2H-44

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure55 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure78 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou17 mm
C - Largeur Bague Extérieure44 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification14,5 mm
d - Diamètre arbre69,85 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon105 mm
D - Diamètre extérieur BE170 mm
f0 - Facteur13.2
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique122,85 kN
C0 - Capacite de charge statique86,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,6 kg
Référence du manchonH2316-44
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,086 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,914 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,146 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,073 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,386 Hz