Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 68 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 97 mm |
| B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 20 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 54 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 19 mm |
| d - Diamètre arbre | 88,9 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 130 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 215 mm |
| f0 - Facteur | 13.2 |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 171,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 140 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 10,73 kg |
| Référence du manchon | H2320-56 |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,073 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,927 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,082 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,041 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,384 Hz |