Roulements "inserts"

UK324G2H - SNR

UK324G2H

Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure87 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure112 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou22 mm
C - Largeur Bague Extérieure64 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification22 mm
d - Diamètre arbre110 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon155 mm
D - Diamètre extérieur BE260 mm
f0 - Facteur13.2
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique228 kN
C0 - Capacite de charge statique208 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse18,5 kg
Référence du manchonH2324
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,098 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,902 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,207 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,103 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,387 Hz