UKF317H - SNR

UKF317H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement74 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride27 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage92 mm
B - Largeur Bague Intérieure60 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure82 mm
d - Diamètre arbre75 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement44 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation204 mm
L - Largeur / diamètre du logement260 mm
N - Dimension trou de fixation31 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement48 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique132,6 kN
C0 - Capacite de charge statique96,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse15,23 kg
Référence du manchonH2317