Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK328G2H
- F328
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 125 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 55 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 148 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 98 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 131 mm |
| d - Diamètre arbre | 125 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 180 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 75 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| J - Distance entre trous de fixation | 350 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 450 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 41 mm |
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 73 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 275 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 272 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 83,88 kg |
| Référence du manchon | H2328 |