• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKFC213H - SNR

UKFC213H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement49 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage48 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage35 mm
B - Largeur Bague Intérieure36 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure65 mm
d - Diamètre arbre60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon85 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement16 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage145 mm
J - Distance entre trous de fixation170 mm
L - Largeur / diamètre du logement205 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement32 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,47 kg
Référence du manchonH2313