Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
UKFC217-47H - SNR

UKFC217-47H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement63 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage58 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage45 mm
B - Largeur Bague Intérieure44 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure82 mm
d - Diamètre arbre74,613 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage180 mm
J - Distance entre trous de fixation208 mm
L - Largeur / diamètre du logement250 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement40 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique83,2 kN
C0 - Capacite de charge statique63,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse10,97 kg
Référence du manchonH2317-47