Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 23 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 11,5 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 23,5 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 29 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 46 mm |
| d - Diamètre arbre | 34,925 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 58 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | -1 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H3 - Diamètre de centrage | 100 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 120 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 145 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 11,5 mm |
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 24,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,74 kg |
| Référence du manchon | H2308-22 |