UKFL212HCO - SNR

UKFL212HCO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement48 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage60 mm
B - Largeur Bague Intérieure36 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure62 mm
d - Diamètre arbre55 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon80 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle120 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement29 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement250 mm
J - Distance entre trous de fixation202 mm
L - Largeur / diamètre du logement140 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
Z - Largeur avec couvercles75 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,907 kg
Référence du manchonH2312