Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UKFL322H - SNR

UKFL322H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement96 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride42 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage121 mm
B - Largeur Bague Intérieure80 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure105 mm
d - Diamètre arbre100 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon145 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement60 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement470 mm
J - Distance entre trous de fixation390 mm
L - Largeur / diamètre du logement300 mm
N - Dimension trou de fixation44 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement61 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique205 kN
C0 - Capacite de charge statique178 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse32,89 kg
Référence du manchonH2322