Paliers auto-aligneurs

UKFLE212HCC - SNR

UKFLE212HCC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.

Non représenté sur l'image : Pour certaines tailles, les roulements "inserts" peuvent dépasser de la surface de montage du logement.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement50,4 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage65 mm
B - Largeur Bague Intérieure36 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure62 mm
d - Diamètre arbre55 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon80 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle120 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement34 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement238 mm
J - Distance entre trous de fixation202 mm
L - Largeur / diamètre du logement138 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
Z - Largeur avec couvercles77,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,787 kg
Référence du manchonH2312