UKP315H - SNR

UKP315H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement100 mm
A1 - Largeur au sommet du logement63 mm
B - Largeur Bague Intérieure55 mm
d - Diamètre arbre65 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon98 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement100 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement35 mm
H2 - Hauteur du logement198 mm
J - Distance entre trous de fixation290 mm
L - Longueur du logement380 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement110 mm
N - Dimension trou de fixation27 mm
N1 - Longueur du trou de montage40 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement42,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique113,36 kN
C0 - Capacite de charge statique76,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse14,81 kg
Référence du manchonH2315