Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK326D1;H2326
- P326D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| A - Largeur du logement | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 121 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 115 |
| h - Hauteur au centre du roulement | 180 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 75 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 355 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 480 mm |
| L - Longueur du logement | 600 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 140 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 40 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 69 kg |