Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK328D1;H2328
- P328D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| A - Largeur du logement | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 131 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 125 |
| h - Hauteur au centre du roulement | 200 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 75 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 390 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 500 mm |
| L - Longueur du logement | 620 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 140 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 40 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 84 kg |