Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 60 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 39,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 33 mm |
| d - Diamètre arbre | 47,625 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 75 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 61,3 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 23,2 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 128 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 170,5 mm |
| L - Longueur du logement | 219,5 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 26 mm |
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 29 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 4 kg |
| Référence du manchon | H2311-30 |