Roulements "inserts"

US210G2T04 - SNR

US210G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure43,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure20 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification6,5 mm
d - Diamètre arbre50 mm
D - Diamètre extérieur BE90 mm
G - Taille vis de blocageM8x1
m - Distance vis de blocage9,2 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.1
S - Distance face / centre du palier10,9 mm
f0 - Facteur14.4
SW - Taille clé4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,76 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,093 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,907 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,33 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,665 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,409 Hz