Paliers auto-aligneurs

USC204 - SNR

USC204

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement20 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein1,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure25 mm
d - Diamètre arbre20 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement72 mm
S - Distance face / centre du palier7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,43 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m