USEHE205-16 - SNR

USEHE205-16

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement28 mm
A235 mm
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
d - Diamètre arbre25,4 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage22 mm
G - GraisseurR1/8"
G1 - Taille du filetageM20
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement70 mm
L - Longueur du logement99 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement64 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage38 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,66 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m