Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
USEHE207T04 - SNR

USEHE207T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement32 mm
A240 mm
B - Largeur Bague Intérieure32 mm
d - Diamètre arbre35 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage24 mm
G - GraisseurR1/8"
G1 - Taille du filetageM24
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement90 mm
L - Longueur du logement122 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement76 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage40 mm
S - Distance face / centre du palier8,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,12 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m