USF206NT04 - SNR

USF206NT04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement31 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage40 mm
B - Largeur Bague Intérieure30 mm
d - Diamètre arbre30 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation83 mm
L - Largeur / diamètre du logement108 mm
N - Dimension trou de fixation12 mm
S - Distance face / centre du palier8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,05 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m