• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFC202 - SNR

USFC202

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement23 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage26 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage19 mm
B - Largeur Bague Intérieure22 mm
d - Diamètre arbre15 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement10 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage55 mm
J - Distance entre trous de fixation70 mm
L - Largeur / diamètre du logement90 mm
N - Dimension trou de fixation12 mm
S - Distance face / centre du palier6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,45 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,5 N-m