USFC208-24T20CO - SNR

USFC208-24T20CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride9 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage36 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage26 mm
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
d - Diamètre arbre38,1 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle88 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement11 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage100 mm
J - Distance entre trous de fixation120 mm
L - Largeur / diamètre du logement145 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier9 mm
Z - Largeur avec couvercles55,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique32,6 kN
C0 - Capacite de charge statique19,9 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,012 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m