Paliers auto-aligneurs

USFCE205-16T04 - SNR

USFCE205-16T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement20 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride9 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage17 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein2 mm
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
d - Diamètre arbre25,4 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement-2,5 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage70 mm
J - Distance entre trous de fixation90 mm
L - Largeur / diamètre du logement115 mm
N - Dimension trou de fixation9 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,73 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m