Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
USFE205-14NT04 - SNR

USFE205-14NT04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement30 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride11 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage38,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
d - Diamètre arbre22,225 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation70 mm
L - Largeur / diamètre du logement95 mm
N - Dimension trou de fixation11,5 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,77 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m