USFE209-28T20CC - SNR

USFE209-28T20CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement40 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage55 mm
B - Largeur Bague Intérieure41,2 mm
d - Diamètre arbre44,45 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle95 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement24 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation105 mm
L - Largeur / diamètre du logement137 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier10,2 mm
Z - Largeur avec couvercles58,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,27 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m