Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 32,5 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 13 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 45,1 mm |
| A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 28,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 43,5 mm |
| d - Diamètre arbre | 50 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 12,5 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H3 - Diamètre de centrage | 115 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 136 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 165 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 10,9 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,46 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |