Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFEE212-39 - SNR

USFEE212-39

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement40,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage55,8 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage36,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure53,7 mm
d - Diamètre arbre61,913 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement17 mm
G - GraisseurR1/8"
H3 - Diamètre de centrage140 mm
J - Distance entre trous de fixation165 mm
L - Largeur / diamètre du logement195 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier14,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,22 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m