Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFL206-19T20 - SNR

USFL206-19T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement31 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage40 mm
B - Largeur Bague Intérieure30 mm
d - Diamètre arbre30,163 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement148 mm
J - Distance entre trous de fixation117 mm
L - Largeur / diamètre du logement80 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,82 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m