Paliers auto-aligneurs

USFLE207-22T04CC - SNR

USFLE207-22T04CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement33,7 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage44,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure32 mm
d - Diamètre arbre34,925 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement21 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement155 mm
J - Distance entre trous de fixation130 mm
L - Largeur / diamètre du logement92 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier8,5 mm
Z - Largeur avec couvercles49,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,042 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m