Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US205G2T04
- FLZ205
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 32,5 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 12 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 38,5 mm |
| A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 29 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 27 mm |
| d - Diamètre arbre | 25 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 19 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 124 mm |
| H3 - Diamètre de centrage | 60 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 99 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 70 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 11,5 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 7,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,67 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |