USFTE205-15 - SNR

USFTE205-15

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement22 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage32,1 mm
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
d - Diamètre arbre23,813 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement12,6 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement97 mm
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert36 mm
J - Distance entre trous de fixation96 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,58 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m