Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US204G2T04
- PA204
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 40 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 22 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 25 mm |
| d - Diamètre arbre | 20 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 13 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 30,2 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 11 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 62 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 52 mm |
| L - Longueur du logement | 76 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 22 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M10 |
| S - Distance face / centre du palier | 7 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,53 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |