USPA211CC - SNR

USPA211CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement66 mm
A1 - Largeur au sommet du logement33 mm
B - Largeur Bague Intérieure45,3 mm
d - Diamètre arbre55 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle110 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage25 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement63,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement14 mm
H2 - Hauteur du logement125 mm
J - Distance entre trous de fixation104 mm
L - Longueur du logement140 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement47 mm
N - Dimension trou de fixationM16
S - Distance face / centre du palier11,8 mm
Z - Largeur avec couvercles77 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,332 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m