• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPA212T20 - SNR

USPA212T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement68 mm
A1 - Largeur au sommet du logement36 mm
B - Largeur Bague Intérieure53,7 mm
d - Diamètre arbre60 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage25 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement69,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement138 mm
J - Distance entre trous de fixation114 mm
L - Longueur du logement150 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement52 mm
N - Dimension trou de fixationM16
S - Distance face / centre du palier14,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m