• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPAE210 - SNR

USPAE210

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement34 mm
B - Largeur Bague Intérieure43,5 mm
d - Diamètre arbre50 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage20 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement57,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement115 mm
J - Distance entre trous de fixation101,6 mm
L - Longueur du logement135 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement33,5 mm
N - Dimension trou de fixationM16
S - Distance face / centre du palier10,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,46 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m