• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPAE212-36T20CC - SNR

USPAE212-36T20CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement42 mm
B - Largeur Bague Intérieure53,7 mm
d - Diamètre arbre57,15 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle120 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage20 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement69,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement16 mm
H2 - Hauteur du logement140 mm
J - Distance entre trous de fixation118 mm
L - Longueur du logement150 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement32 mm
N - Dimension trou de fixationM16
S - Distance face / centre du palier14,9 mm
Z - Largeur avec couvercles91,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,232 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m