• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPE205-16T04CO - SNR

USPE205-16T04CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement36 mm
A1 - Largeur au sommet du logement21 mm
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
d - Diamètre arbre25,4 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle60 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement36,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement14,5 mm
H2 - Hauteur du logement70 mm
J - Distance entre trous de fixation103 mm
L - Longueur du logement130 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement39 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
N1 - Longueur du trou de montage19 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
Z - Largeur avec couvercles47,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,728 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m