Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
USPE211-32NT04 - SNR

USPE211-32NT04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement35 mm
B - Largeur Bague Intérieure45,3 mm
d - Diamètre arbre50,8 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement63,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement22,5 mm
H2 - Hauteur du logement124,5 mm
J - Distance entre trous de fixation176 mm
L - Longueur du logement222 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement68 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
N1 - Longueur du trou de montage30 mm
S - Distance face / centre du palier11,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,4 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m