Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US207G2
- PF207
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 10,8 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 5 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 26 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 32 mm |
| d - Diamètre arbre | 35 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 2,5 mm |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 126,5 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 100 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 11 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 8,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,81 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |