Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US205-16G2T04
- PFE205
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 19 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 23,4 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 29,8 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 27 mm |
| d - Diamètre arbre | 25,4 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 10,3 mm |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 104,8 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 80,2 mm |
| J1 - Distance des centres dans la zone ajourée | 48,5 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 203,2 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 8,7 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 7,5 mm |
| T - Epaisseur | 2 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,56 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |