Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US206-19G2T04
- PFT206
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 10,5 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 5 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 24,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 30 mm |
| d - Diamètre arbre | 30,163 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 2,5 mm |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 112,7 mm |
| H1 - Distance face logement au centre du roulement insert | 40,2 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 90,5 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 10,5 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 8 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,46 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |