• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPG201-08 - SNR

USPG201-08

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement30 mm
A1 - Largeur au sommet du logement13 mm
B - Largeur Bague Intérieure22 mm
d - Diamètre arbre12,7 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage13 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement30,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement14 mm
H2 - Hauteur du logement57 mm
J - Distance entre trous de fixation38 mm
L - Longueur du logement55 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement17 mm
N - Dimension trou de fixationM6
S - Distance face / centre du palier6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,31 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,2 N-m